- Cikkszám:
- DK 5301.652
- Termékleírás
- Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- Ajtó: RAL 7035
VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
3 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős, VX IT-hoz, meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált. 800 mm-es szekrényszélességhez, 2 000 mm szekrénymagassághoz