- Cikkszám:
- VX 8618.040
- Termékleírás
- Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- Keret: RAL 7035
Ablak (belső rányomott maszk): RAL 9005
- Egységcsomag
- Üvegajtó
Rúdzár kéttollú betéttel
180°-os zsanérok (4 darab)
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- Hátfal helyére történő szerelés esetén a 8618.110 kerethez való záróelemekre van szükség
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 15,4 kg
- EAN
- 4028177920934
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
VX üvegajtó, 600x2200mm