A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 30.
A megadott utódtermék alkalmazható AX elforduló záras, AX IT elforduló záras szekrényrendszerhez, KX E-boxhoz, VX részajtóhoz:
2537100
Felhajtható fogantyú CM-hez
Cikkszám: CM 5001.060
Alternatív zárrendszerekre, pl. profilfélhenger, biztonsági betét, lakat stb. történő átalakításhoz.
- Cikkszám:
- CM 5001.060
- Kivitel
- zárbetétekhez
40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek beépítéséhez előkészítve - Termékleírás
- A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
- Szín
- Ház: RAL 9005 szerű
Fogantyú: RAL 9006 szerű - Hossz
- 242 mm
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Mélység: 17,5 mm
Hossz: 242 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,84 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- CM FELHAJTHATÓ FOGANTYÚ
- Dokumentációk
- Leírás