- Cikkszám:
- SZ 2416.000
- Termékleírás
- Ajtókhoz, a bekapcsolt főkapcsoló mellett feszültség alatt levő egységek érintésvédelmére.
- Működési elv
- Az ajtó reteszelése a főkapcsoló bekapcsolt állapota mellett.
- Feszültség alá helyezés zárt ajtónál.
- A reteszelő mágnes felügyelete további záróérintkezővel.
- Egységcsomag
- Reteszelés
Működtető
Tartó-szögidom
Rögzítési segédanyag
- Szerelési utasítás
- Kétajtós szekrényeknél az átfedő ajtóhoz a "Kapcsolószekrény ajtaja zárva" jelzéshez az ajtóhelyzet-kapcsoló szükséges
- Használható
- Házípus: VX
Házípus: VX SE
Házípus: TS
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 11 VA
60 Hz esetén: 11 VA
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V
- Névleges szigetelési feszültség
- 400 V AC
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 4000 V AC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,74 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
BIZTONSÁGI AJTÓRETESZ PS-HEZ 230VAC/11VA