- Cikkszám:
- FT 2736.540
- Kivitel
- 60-as profil
- Termékleírás
- Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil, cink présöntvény sarokidomokkal és egyrétegű biztonsági üveggel.
- Felület
- Alapkeret: porszórt, RAL 7035
Zsanér- és zárprofil: eloxált, natúr
- Value base frame
- Egy táblás biztonsági üveg: nagy ellenálló képesség oldószerekkel és karcolással szemben, antisztatikus, törés esetén kisebb a balesetveszély.
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén)
- 180°-os nyílásszögű zsanérok, könnyen beakaszthatóak.
- Value base frame
- Az illesztett méretezésnek köszönhetően könnyen felcsavarozható az ajtóra (az ajtó csőkerete furatsablonként is használható).
- Magassága egyszerűen állítható.
- Stabilizálja az ajtókivágást.
- Eltakarja a vágásélet.
- A tömítésen nincs szennyeződés, a tábla kiemelés ellen biztosítva van, nyitáskor nem esik szennyeződés és nem folyik folyadék az ablak mögé.
- Keretprofil 30 mm vagy 60 mm magasságban
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Megjegyzés
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén)
- Kültéri elhelyezésre nem alkalmas
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 670 mm
Mélység: 77 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 363 mm
Ablak magassága: 598 mm
- Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 63 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,85 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177476448
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Termékleírás
-
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 60-as profil, SzéxMaxMé: 500x670x77 mm, 600 mm szélességhez