- Cikkszám:
- FT 2787.000
- Kivitel
- metrikus
- Termékleírás
- 3524 E biztonsági zárral.
- Anyag
- Keret: extrudált alumínium-profil présöntvény sarokelemekkel
Üveglap: akrilüveg, füstszínű
- Egységcsomag
- Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal.
3524 E biztonsági betéttel
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 47,5 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 460 mm
Ablak magassága: 379,5 mm
- Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 43 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,4 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177032330
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Termékleírás
-
FT Akrilüveg borítás, metrikus, 500x400x47,5mm