- Cikkszám:
- FT 2793.560
- Termékleírás
- Gyárilag 130°-os belső zsanérokkal és körbefutó tömítéssel szerelve.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Eegyrétegű biztonsági üveg
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Megjegyzés
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén)
- Méret
- Szélesség: 522 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 38 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 408 mm
Ablak magassága: 543 mm
- Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 31 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,5 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
FT BIZTONSÁGI ÜVEGABLAK, RM., 520X600