Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A megadott utódtermék alkalmazható az AX, AX IT szekrényrendszerhez:
2449010
- Cikkszám:
- SZ 2449.000
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Suitable for door variant
- Álló ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,126 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177023246
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- 180 FOKOS ZSANÉR AE-HEZ, 2 DB
- Dokumentációk
- Leírás