A megadott utódtermék alkalmazható az AX, AX IT szekrényrendszerhez: 2449010
- Cikkszám:
- SZ 5001.000
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 9011/9006
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Suitable for door variant
- Álló ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- CM
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,3 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- CM 180 FOKOS ZSANÉR, 3 DB/CS.
- Dokumentációk
- Leírás