A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
5301400
- Cikkszám:
- SZ 7824.520
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Osztott ajtókhoz nem használható.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Suitable for door variant
- Acéllemez ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS 8 szekrénysorok komfort fogantyúval
- TS IT
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,772 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177302754
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- DK-TS 180 FOKOS ZSANÉR, 4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet