Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
A megadott utódtermék alkalmazható az VX, VX IT szekrényrendszerhez:
8618330
- Cikkszám:
- SZ 8800.950
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Suitable for door variant
- Acéllemez ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,912 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- TS 180°-os zsanér, TS, VX SE típushoz, acéllemez ajtó, RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás