Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. dec. 31.
A megadott utódtermék alkalmazható a KX csatlakozódobozhoz:
1592220
Fedélzsanér KX kötődobozhoz
Cikkszám: KX 1592.200
A fedélzsanért körben a ház védőereszére és a fedél peremére lehet csavarozni. A rögzítőfuratok pozíciója előre ki van könnyítve, így nincs szükség a kimérésre és jelölésre.
- Cikkszám:
- KX 1592.200
- Termékleírás
- A fedélzsanért körben a ház védőereszére és a fedél peremére lehet csavarozni. A rögzítőfuratok pozíciója előre ki van könnyítve, így nincs szükség a kimérésre és jelölésre.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- Fedélzsanér
Záródugasz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Max. 180°-os ajtó nyílásszöghöz
- Csomagolási egység
- 6 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,156 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- KX FEDÉLZSANÉR, CINK PRÉSÖNTVÉNY
- Dokumentációk
- Info sheet