Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A megadott utódtermék alkalmazható a VX, VX SE szekrényrendszerhez, AX ajtó kiépítéshez:
4695000
Szerelőléc AE-hez
Cikkszám: SZ 2325.000
Kábelcsatornák, kábeltömlőtartók, érintésvédelmi burkolatok, ajtóbeszerelések, kábelfelfogatók és -rögzítők, stb. rögzítéséhez
- Cikkszám:
- SZ 2325.000
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők rögzítéséhez.
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Alkalmazási területek
- Az alábbiak rögzítéséhez:
- Kábelcsatornák
- Kábeltömlő-tartó
- Érintésvédelmi fedelek
- ajtóba szerelt elemek
- kábelvezetés és -rögzítés
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Ajtókban
- Szerelési utasítás
- Nemesacél AE esetén kiegészítő lyuksoros szerelőléc szükséges
- Megjegyzés
- Az AE típustól függően a szerelőlécek hosszának levágása az előnyomás mentén szükséges
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE
- Nemesacél AE
- Megfelelő a szélességhez
- = 500 mm
= 1 000 mm - Csomagolási egység
- 20 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,08 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177021266
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ SZERELŐSÍN AE AJTÓRA(500MM),20 DB/CS.