- Cikkszám:
- SZ 2311.250
- Termékleírás
- Az univerzális rögzítőelem minden esetre, ahol a rögzítősíktól távolságot kell tartani.
- Műszaki adatok
- Önmetsző menettel 4,5 mm Ø furatokhoz
- Anyag
- Hatlapú acél (SW8)
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 50 mm
- Szerelési utasítás
- A hátoldalra 5,5 x 13-as lemezcsavarokkal pl. kalap-/tartóprofilsínek, érintésvédelmi fedelek, főkapcsoló takarólemezek, kábeltartó sínek stb. rögzíthetők
- Csomagolási egység
- 12 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,24 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
SZ TÁVTARTÓ, 50 MM, 12DB/CS