14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Cikkszám: VX 8619.740

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.

Cikkszám:
VX 8619.740
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between fixing points
775 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
900 mm
VX SE beépítési lehetőségek
In door width 900 mm
Szerelési utasítás
AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Megjegyzés
A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
Használható
Házípus: VX SE
Rozsdamentes acél AX
Csomagolási egység
4 db
Tömeg/cs. e.
1,8 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177924673
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX rendszersín, 15x39mm, 900mm, 4db/c
Dokumentációk
Leírás