- Cikkszám:
- SV 9681.204
- Termékleírás
- Részajtókra történő utólagos rászereléshez. A lyuksoros szerelőlécek 25 mm-es méretraszterrel rendelkeznek, és az egyedi ráépített elemekhez, pl. kábelcsatornákhoz, tömlőtartókhoz stb. az ajtó hátoldalán használhatók. Szerelőléc lyukátmérője: 4,5 mm.
- Anyag
- Acéllemez, 1 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 198 mm
- Szerelési utasítás
- 1000 mm szekrényszélességhez: 1 x 9681.204 és 1 x 9681.206
- 1200 mm szekrényszélességhez: 2 x 9681.206
- Méret
- Hossz: 198 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,64 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
-
SV Lyuksoros szerelőléc VX-hez