Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A terméket felváltó cikk::
9682183
- Cikkszám:
- TS 9672.183
- Termékleírás
- Alkalmas TS szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. Az ajtópánt tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető az SZ 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „F” kivitelű zárbetétekre és 600 mm-es magasság felett komfortfogantyúra.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elválasztó léc
Zsanérok
Zárrészek
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 300 mm - Használható
- Szélesség: = 800 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 komplett szekrénynél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,64 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177697805
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- SV RÉSZAJTÓ BxH 800x300 mm TS-hez