Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A terméket felváltó cikk::
9681204
Lyuksoros szerelőléc részajtóhoz
Cikkszám: SV 9671.204
Részajtókra történő utólagos felszereléshez, 25 mm lyukbeosztással az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez, pl. kábelcsatornák, tömlőtartók stb. számára.
- Cikkszám:
- SV 9671.204
- Termékleírás
- Részajtókra történő utólagos rászereléshez. A szerelőlécek 25 mm lyukbeosztással rendelkeznek és az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez használhatók, pl. kábelcsatornák, tömlőtartók stb. Szerelőléc lyukátmérője: 4,5 mm
- Anyag
- Acéllemez, 1 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 298 mm
- Méret
- Hossz: 298 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,89 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177619616
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
- SV lyuksoros szerelősín, hossz: 298 mm, részajtókhoz, SZMA: 400x150-800 mm