Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A terméket felváltó cikk::
9682324
- Cikkszám:
- SV 9672.324
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Height front panel top
- 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,586 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177697362
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV elülső felső takarólemez TS-hez, SZMA: 400x300 mm, védettség: IP 54
- Dokumentációk
- Leírás