Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- SV 9674.550
- Termékleírás
- A fő gyűjtősín-rendszer belső elülső takarásához, lehetőség van egy 40 x 20 mm-es (Szé x Mé) méretű vezetékcsatorna beszerelésére. Alkalmas RiPower kapcsolóberendezésekben történő alkalmazásához, 300 mm magas elülső lemezekkel. A vízszintes vezetékek elvezetése az elülső lemezek mögött történik.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A függőleges vezetékelvezetéshez a funkcionális terekhez való szerelő szögidom, valamint légmegszakító-tartósín beszereléséhez alkalmas előformált kivágás teszi lehetővé a vezetékcsatorna beépítését.
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
= 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,26 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV huzalozható takarólemez, TS, SE-hez (szél.: 400/600 mm)