- Cikkszám:
- CS 9828.110
- Termékleírás
- Szűrős szellőztetők rögzítéséhez, klímaberendezéshez készült kivágásba.
- Anyag
- Alumínium
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Adapterlemez
Formatervezett burkolat
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 467 mm
Magasság: 1.042 mm
Mélység: 50 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- Tanúsítványok
- EAC