Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A megadott utódtermék alkalmazható a VX, VX SE szekrényrendszerhez:
8618450
- Cikkszám:
- SZ 2403.000
- Termékleírás
- Az ajtón található mező egyedi megjelöléséhez.
- Szín
- RAL 7033
- Egységcsomag
- Feliratozócsíkok
Átlátszó védőfólia
Rögzítési segédanyag - Anyagvastagság
- 0,75 mm
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 29 mm - Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,34 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Termékleírás
- SZ feliratsáv, szél.: 600 mm
- Dokumentációk
- Info sheet