Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9661.020
- Termékleírás
- Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Méret
- Hossz: 1.192 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Keresztmetszet
- Laposréz sínek - szélesség: 10 mm
Laposréz sínek - vastagság: 40 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,526 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 4,19
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177494749
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV PE/PEN-GYŰJTŐSÍN,E-CU40X10 MM,1192 MM