- Cikkszám:
- VX 8617.663
- Termékleírás
- További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A részkiépítő lemezek rugalmasan alkalmazhatók, így a különféle alkalmazásokhoz nyújtanak platformot.
- Előnyei
- Az egyedi belső kiépítéshez (a körbefutó élen) kiegészítő rendszerlyukasztás található.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A rögzítés közvetlenül a szekrényprofilra történik
- Megjegyzés
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- Méret
- Szélesség: 538 mm
Magasság: 598 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,14 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177947177
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
VX Rész-szerelőlap, a külső szerelősíkhoz, Szé x Ma: 600 x 600 mm