Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A megadott utódtermék alkalmazható KX csatlakozódobozhoz, KX busz házakhoz, HD csatlakozódobozokhoz, Ex csatlakozódobozokhoz:
1576800
Szerelőlap KL és KL-HD modellekhez
Cikkszám: KL 1576.700
Szerelőlapok házon kívül történő szereléshez is.
- Cikkszám:
- KL 1576.700
- Termékleírás
- Házon kívül történő szereléshez is. A rögzítőcsavarok a ház tarozékai.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Használható
- Házípus: KL
Szélesség: = 400 mm
Magasság: = 150 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,95 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- KL SZERELŐLAP KL 1589-HEZ,HORGANYZOTT