A termék kifutásának ideje:: 2020. okt. 31.
A megadott utódtermék alkalmazható a VX, VX SE szekrényrendszerhez:
8617540
- Cikkszám:
- TS 8614.680
- Termékleírás
- Univerzális belső kiépítéshez rendszersínnel és szerelőlécekkel együtt is. A hibás elemek egyszerűen és gyorsan kicserélhetők. További szerelősíkok.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A rész-szerelőlapok a mellékelt rögzítőkkel a függőleges szekrényprofilra, szorosan a belső rögzítősíkra kerülnek. Ebben a beszerelési pozícióban (szélesség és mélység tekintetében egyaránt) egy síkot képeznek a 17 x 73 mm-es TS rendszersínnel és a TS szerelőlécekkel a belső szerelősíkhoz.
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 700 mm - Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
= 800 mm
Mélység: = 600 mm
= 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 11,65 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177212381
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- TS rész-szerelőlap, TS, SE-hez, SZ/MÉMA: 500x700 mm
- Dokumentációk
- Leírás