- Cikkszám:
- TP 6730.340
- Termékleírás
- Az előre szerelendő rögzítőcsavarokhoz történő egyszerű szereléshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Felső és középső pultrészeknél a belső kiépítés rendszersínjeibe
- Alsó pultrészeknél oldalról a mélységben szerelt rendszerkerethez vagy szerelőlécekhez
- Egyéb kapcsolószekrények 25 mm-es furatraszterű sínekre
- Megjegyzés
- Sorolás oldalt összecsavarozva lehetséges
- Maximális beépítési szélesség rész-szerelőlapokhoz = pultszélesség mínusz 100 mm
- TP esetén TP belső kiépítéshez való sín szükséges
- Méret
- Szélesség: 700 mm
Magasság: 437 mm
- Használható
- Házípus: TP
TS
VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,7 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
-
TP PULT RÉSZSZERELŐLAP, 700x437mm