Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- TS 8614.180
- Anyag
- Acéllemez, 3,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- 25 mm-es perforációban mélységében állítható
- Szerelési utasítás
- A 13 x 38 mm-es szerelősín szerelőlap-csúsztatósínként felhasználható
- A szélesebb szekrényekbe történő beépítéshez szélesség-beosztás szükséges
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 400 mm
Magasság: = 1.800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 17,6 kg
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- TS szerelőlap TS-hez, 400 mm szél., mag.: 1800 mm