- Cikkszám:
- CS 9765.191
- Termékleírás
- Szerelési síkok felépítéséhez. A szerelőlapok 25 mm-es lépésközönként mélységben állíthatók.
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- 1200 mm-es házszélességnél lehetőség van a részleges kiépítésre egy vagy két 600 mm széles szerelőlappal.
- Méret
- Szélesség: 1.099 mm
Magasság: 1.096 mm
- Használható
- Házípus: CS alapház
Szélesség: = 1.200 mm
Magasság: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 18 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177233423
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
CS SZERELŐLAP, 1200X1200 MM