- Cikkszám:
- VX 8617.580
- Termékleírás
- További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A rész-szerelőlapok különösen rugalmasan felhasználhatók, és így a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínálnak platformot.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 800 mm
- Beépítési lehetőségek
- A beépítés történhet álló helyzetben, függőleges szerelőfelületként, vagy fekvő helyzetben, vízszintes tálcaként
- A rögzítés közvetlenül a szekrényprofilra történik
- Előrehúzott felépítmény esetén a rögzítés rendszersínnel történik a szekrény tetszőleges szerelősíkjára
- A rész-szerelőlapok egymás mögötti, többlépcsős beépítése estén a rész-szerelőlapok, a mögöttük lévő síkokhoz való gyors hozzáférés érdekében a zsanérrögzítéssel dönthető módon is kivitelezhetők
- VX SE-ben a függőleges szekrényprofilra a VX adaptersínnel együtt
- Megjegyzés
- VX SE, PC, IW típusba történő beépítéshez a VX adaptersín szükséges
- Méret
- Szélesség: 700 mm
Mélység: 700 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
PC
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 11,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177919433
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
VX rész-szerelőlap, 700x700mm