Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. okt. 31.
Beépítési készlet berendezéstálcákhoz 19"-os adapterprofilokkal TS-ben
Cikkszám: TS 8800.560
19˝-os kiépítéssel TS-hez, 482,6 mm-es (19") elülső és hátsó illesztőprofil, ill. illesztődarab közé történő beépítéshez, 600 mm széles szekrényekben.
- Cikkszám:
- TS 8800.560
- Termékleírás
- Az elülső és a hátsó illesztőprofil, ill. illesztődarab közé történő beépítéshez, 482,6 mm-es (19"-os), 600 mm széles szekrények esetében.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 100 mm
- Használható
- Házípus: TS
Mélység: 600 mm - Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,837 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS FIÓK BEÉPÍTŐKÉSZLET, 19", 600MM