- Cikkszám:
- CM 5001.140
- Termékleírás
- .
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 24,5 mm
- Használható
- Házípus: TP alsó részek
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 400 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,15 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CM Zárólemez, TP-hez, 800x400 mm szélességhez/mélységhez
- Dokumentációk
- Leírás