Zárólemez TP-hez

Cikkszám: CM 5001.150

TP alsórész fedeleként.

Cikkszám:
CM 5001.150
Termékleírás
A komplett fenéknyílás lefedésére CM esetén, vagy a teljes tetőnyílás lefedésére a TopPult alsó részek önálló alkalmazásánál.
Anyag
Acéllemez
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 24,5 mm
Használható
Házípus: TP alsó részek
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 400 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
6,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
CM Zárólemez, TP-hez, 1000x400 mm szélességhez/mélységhez
Dokumentációk
Leírás