Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jún. 30.
- Cikkszám:
- TE 7526.795
- Kivitel
- Kiegyenlítő-takaró lemez
- Termékleírás
- A modullemezekkel a TE fenékrésze tetszőlegesen alakítható.
- Alkalmazási területek
- A fenéklemezek megfelelő kiválasztásához az alábbiakat vegye figyelembe:
- Szekrényszélesség mínusz 150 mm
- Szekrénymélység mínusz 50 mm
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 650 mm
Mélység: 150 mm - Használható
- Házípus: TE
Szélesség: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,22 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177551190
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TE MODULLEMEZ KIEGYEN-TAK. LEMEZ 650x150
- Dokumentációk
- Info sheet