Modullemezek TE-hez

Cikkszám: TE 7526.860

A modullemezekkel a TE fenékrésze tetszőlegesen alakítható.

Cikkszám:
TE 7526.860
Kivitel
kefebetéttel
Termékleírás
A modullemezekkel a TE fenékrésze tetszőlegesen alakítható.
Alkalmazási területek
A fenéklemezek megfelelő kiválasztásához az alábbiakat vegye figyelembe:
Szekrényszélesség mínusz 150 mm
Szekrénymélység mínusz 50 mm
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 650 mm
Mélység: 200 mm
Használható
Házípus: TE
Szélesség: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,687 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177196643
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
MODULLEMEZ, KEFÉS LÉCCEL 650x200MM
Dokumentációk
Info sheet