A termék kifutásának ideje:: 2020. okt. 31.
A megadott utódtermék alkalmazható a VX, VX SE szekrényrendszerhez:
8618810
- Cikkszám:
- TS 8802.065
- Termékleírás
- A fenéknyílás kábelbevezetésének tömítéséhez.
- Előnyei
- Különösen az egyforma keresztmetszetű kábelekhez jól használható
- A szerelőlap leghátsó beépítési helyzetbe történő beépítése esetén a kábelek nagyobb hajlítások nélkül, közvetlenül bevezethetők
- Műszaki adatok
- Elasztikus csatlakozóprofil: Keresztmetszet: 30 x 25 mm
- Alkalmazási területek
- Közvetlenül a fenéknyílásra/fenéktálcára és fenéklemezre kell felhelyezni
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
Elasztikus csatlakozóprofil: PU-hab - Egységcsomag
- Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
- Megjegyzés
- 2 db elegendő max. 800 mm szekrényszélességű fenéknyíláshoz
- 1000 mm szekrényszélesség fölött két fenéknyílás van. Szekrényenként 4 darab szerelhető be
- Használható
- Házípus: TS: = 600 mm
Házípus: TP - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,21 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177496354
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Termékleírás
- TS Profil hátsó kábelbevezetéshez, TS, VX SE, TP típushoz, 600 mm szélességhez