- Cikkszám:
- SZ 2573.000
- Termékleírás
- A fenéklemezek közötti kábelbevezetés tömítéséhez. Különösen alkalmas azonos keresztmetszetű kábelekhez.
- Anyag
- Habosított poliuretán
Keresztmetszet: 30 x 30 mm - Hossz
- 3 m
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ SZIVACSOS PROFIL (30x30 MM), 3M/CS