Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
- Cikkszám:
- SZ 5001.226
- Termékleírás
- Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TP: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CM KÁBELBEVEZETŐ-LEMEZ, 600 MM