- Cikkszám:
- SZ 2899.250
- Termékleírás
- A kábelbevezetés tömítéséhez egyszerűen vágja a kábelátmérőnek megfelelő méretűre a lépcsőt.
- Alkalmazási területek
- 1,5 – 4,5 mm falvastagsághoz
- Anyag
- Tömítők/borítás: termoplasztikos elasztomer
- Méret
- Menet: M25
- Falvastagság (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54, szakszerű kábelbevezetés esetén
- Kábel Ø
- 5 ‐ 21 mm
- Csomagolási egység
- 50 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,15 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177389618
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Termékleírás
-
LÉPCSŐS KÁBELTÖMÍTÉS, IP 54,M25, 5-21 MM