Peremvédő

Cikkszám: DK 7072.100

Éles peremű kitörések burkolásához, véd a sérülésekkel szemben, valamint megakadályozza az átvezetett kábelek sérülését, méretre vágható.

Cikkszám:
DK 7072.100
Termékleírás
Éles peremű kitörések burkolásához. Véd a sérülésekkel szemben, valamint megakadályozza az átvezetett kábelek sérülését. A peremvédő kb. 1,25 - 2,0 mm anyagvastagságokhoz jó és egyedileg méretezhető.
Anyag
Műanyag, PVC
Szín
Fekete
Hossz
10 m
Méret
Szélesség: 6 mm
Magasság: 11 mm
Hossz: 10 m
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,52 kg
Vámtarifaszám
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 7.0
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Termékleírás
DK PEREMVÉDŐ, 10 M / CS