Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
2410031
- Cikkszám:
- HD 2410.030
- Kivitel
- Standard
- Előnyei
- Kívülről teljesen sima, zárt felületével hatékonyan előzi meg a káros mikroorganizmusok lerakódását.
- Jelentősen könnyebb, így olcsóbb tisztítás a hagyományos tömszelencékhez képest.
- Alkalmazási területek
- Élelmiszerek, élvezeti cikkek gyártása és csomagolása
- Tiszta területet igénylő technológiák (pl. gyógyszeripar)
- Biotechnológia
- Vegyipar
- Anyag
- Anya 1.4305 nemesacél (AISI 303)
Tömítés: FDA 21 CFR 177.2600 szerint - Méret
- Menet: M25 x 1,5
- Kábel Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...100 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177552135
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- HD TÖMSZELENCE, M25x1,5 5DB/CS
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet