- Cikkszám:
- AX 2580.122
- Kivitel
- Nagyméretű tömítés
- Termékleírás
- A felhasított tömítőbetétek a behelyezhető betétekkel együtt egyedi kábelbevezetésről gondoskodnak, a már csatlakozóval ellátott kábelek esetén is.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12, 4X (csak beltéri használatra)
- A következő kábelátmérőhöz:
- 22 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,14 kg
- Vámtarifaszám
- 40082900
- EAN
- 4028177939820
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
-
SZ Tömítőbetét a kábelátvezetéshez, moduláris, nagy, 22mm kábelátmérőhöz