- Cikkszám:
- EL 2233.000
- Termékleírás
- Szekrények és házak szellőztetéséhez.
- Anyag
- Alumínium
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Magasságegységek
- 3 U
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,317 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177018976
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- SZELLŐZTETŐ ELŐLAP, 3U, 3DB/CS