A termék kifutásának ideje:: 2021. okt. 31.
- Cikkszám:
- DK 7242.005
- Termékleírás
- A 482,6 mm-es (19"-os) csatolódoboz a csatolókazetták felvételére szolgál, minden 482,6 mm-es (19"-os) hálózati elosztóba beépíthető, és optikai kábel véglezáróként, ill. elosztóként használható. A változtatható kazettarögzítés lehetővé teszi minden hagyományos csatolókazetta rögzítését. A csatolódoboz hátsó része a kábelbevezetés számára teljesen nyitott, a por elleni védelemre a gumi szorítóprofil szolgál. Az optikai kábelek kábelkötegelőkkel vagy kábelbilincsekkel rögzíthetők. A csatolódoboz a 482,6 mm-es (19"-os) bevezetőn belül, mélységben fokozat nélkül állítható 100 mm-ig. Ezen kívül a csatolódoboz kompletten kivehető a 482,6 mm-es (19"-os) peremekből. A két húzóterhelés-mentesítés, valamint a szálköteg kábelvezető csiptetői megfelelő megoldást biztosítanak minden optikai kábel rendezéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatolódoboz
Kábelvezető csipeszek
Kazettaborítás
Rögzítési tartozékok patch-panelekhez - Number of splicing cassettes max
- 4
- Megjegyzés
- Szállítás patch-panel és csatolókazetta nélkül
- Beépítési mélység
- 302 mm
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113