A termék kifutásának ideje:: 2023. aug. 15.
- Cikkszám:
- DK 7241.045
- Termékleírás
- Kitörésekkel az optikai kábel csatolásokkal történő felszereléshez.
- Alkalmazási területek
- mélységben állítható LWL csatolódobozhoz/1U LWL-Breakout-Boxhoz
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Beépíthető helyek száma
- 12
- LWL csatolókhoz
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,265 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK PATCH-PANEL, 1 U, 12 BEÉPÍTŐ HELLYEL