- Cikkszám:
- DK 7470.535
- Termékleírás
- A 482,6 mm-es (19"-os) csatolódoboz a csatolókazetták felvételére szolgál, minden 482,6 mm-es (19"-os) hálózati elosztóba beépíthető, és optikai kábel véglezáróként, ill. elosztóként használható. A csatolódoboz hátsó része a kábelbevezetés számára teljesen nyitott, a por elleni védelemre a gumi szorítóprofil szolgál. Az optikai kábelek kábelkötegelőkkel és kábelbilincsekkel rögzíthetők, a két húzóterhelés-mentesítő szorító, valamint a szálköteg kábelvezető csiptetői megfelelő megoldást nyújtanak minden optikai kábelezéshez.
- Előnyei
- A teleszkópos kihúzás optimális hozzáférést biztosít a csatolókazettákhoz és a kábelrögzítéshez
- A változtatható kazettarögzítés lehetővé teszi minden hagyományos csatolókazetta rögzítését
- Az előlapon elhelyezett biztonsági zár véd az illetéktelen hozzáférés ellen
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatolódoboz
Kábelvezető csipeszek
Biztonsági zár
Kazettaborítás
Rögzítési tartozékok patch-panelekhez
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Megjegyzés
- Szállítás patch-panel és csatolókazetta nélkül
- Beépítési mélység
- 363 mm
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,752 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
-
DK LWL (FÉNYVEZETŐS) CSATOLÓDOBOZ