Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
Patch panel LWL csatolódobozhoz, lezárható
Cikkszám: DK 7469.535
5 különböző típusú optikai panel áll rendelkezésre a különböző csatlakozási típusokhoz. A választott változat és a panel alapmérete szerint panelenként különböző a beépítési helyek száma.
- Cikkszám:
- DK 7469.535
- Termékleírás
- A csatolódobozhoz többféle panel áll rendelkezésre megfelelő kitörésekkel szimpla vagy duplex optikai kábel csatlakozók bekötéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Beépíthető helyek száma
- 24
- LWL csatolókhoz
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,514 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK PATCH-PANEL, 2 U, 24 SC-DUPLEX