- Cikkszám:
- DK 7050.200
- Termékleírás
- 15 LSA profilelválasztó léc 2/10 fogadásához, 2 kerek rúdon, Ø 12 mm. A rögzítőkészlet minden 482,6 mm-es (19"-os) rögzítési síkra felszerelhető. Hátul kábeltartó sínnel.
- Anyag
- oldalfalak: alumínium lemezek
Colos peremek/ összekötősín: Extrudált alumíniumprofil - Egységcsomag
- Rögzítés hengeres rúddal építőelemként.
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 132,5 mm
Mélység: 180 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,3 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261