Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
8619500
- Cikkszám:
- SR 2026.200
- Kivitel
- Elcsavarodásnak ellenálló keret, hegesztett zártszelvény, háromszorosan lesarkított tartóprofil.
- Termékleírás
- Elektronikai fiókmegoldások beépítéséhez, 482,6 mm (19") a teljes magasságban.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetéttel és beépítési tartozékokkal.
- Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 380 mm - Magasságegységek
- 6 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR Compact swing frame, for AE, for W: 600 mm, (6 U)