A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8619510
Kicsi lengőkeret TS-hez, VX SE-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez
Cikkszám: SR 2377.060
Kiépítés 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez, 3 - 18U, 482,6 mm-es (19"-os) beépítendő komponensek szereléséhez.
- Cikkszám:
- SR 2377.060
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag - Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre van szükség
- Megjegyzés
- további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen”
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
= 800 mm - Magasságegységek
- 6 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177214972
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR Lengőkeret, kicsi, TS, VX SE-hez, 600/800 mm szélességhez, 6 U